Podpěra kontejnerů E 1 500 W

0.0.650.38


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 závěsný profil 8 80x40 1 370 mm, Al, eloxovaný
1 upevňovací sada pro závěsný profil 8 80x40

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.650.38
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,4 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Běžné dodávky: Podpěra kontejneru je nejjednodušším způsobem, jak mít materiál po ruce. Tento profil lze použít k zavěšení všech standardních polootevřených boxů s montážními úchyty na zadní straně. Ergonomický sklon 7,5° nebo 15° podpěry usnadňuje odběr drobných dílů a zajišťuje přehled o materiálu v kontejnerech. Pokud se neinstaluje šikmo, lze jej také použít na obou stranách. Poznámka: Podpěry kontejnerů F jsou vhodné pro použití na modelech stolů F, zatímco podpěry kontejnerů E jsou kompatibilní se všemi ostatními pracovními stoly. Písmeno W označuje možnost nastavení úhlu, zatímco písmeno F označuje, že je produkt instalovaný ve svislé poloze.
Rozměry délky odpovídají příslušné standardní šířce stolu. Při samostatné objednávce dílů je možné zvolit prakticky libovolné rozměry.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Číslo celního tarifu
84879090