Podpěra pro mobilní police 8

0.0.642.79


Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 závěsy pro mobilní police, ocel, pozinkované
8 drážkových matic 8, ocel, M8, pozinkovaných
8 šroubů s půlkulatou hlavou M8 x 12, ocel, pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.642.79
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 300 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zásobník bezpečný z hlediska ESD je stabilní policí se zvýšeným celoplošným okrajem.
Díky profilové drážce řady 8 vozíků SystemMobile L, T a U lze zásobník bezpečný z hlediska ESD namontovat v libovolné výšce a podle potřeby posouvat nahoru nebo dolů. Maximální nosnost je 40 kg.
K dispozici jsou dvě velikosti: 600 x 400 a 800 x 600 mm. Zásobník bezpečný z hlediska ESD je proto ideálním řešením pro bezpečnou přepravu boxů a obrobků.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098