Technické údaje
Rozsah dodávky
1 podpěra stolní desky, ocel, práškově lakovaná, bílý hliník odstín podobný RAL 9006
Upevňovací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.703.60 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,2 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Podpěra stolní desky spojuje desku stolu s nohou stolu a podpěrnými vzpěrami v obou směrech pro stolní desky, které jsou velké nebo musí nést velké zatížení.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
22041430
eCl@ss 4.1
22041430
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900