Podstavná noha 8

0.0.486.17


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

podstavná noha, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 drážkové matice 8 M8, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
2 šestihranné matice DIN 934-M8, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x45, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.486.17
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 795 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Nastavitelnou kotevní nohu 8 lze použít k následnému vyrovnání každého profilu pro rozvody.
Podstavná noha 8 je univerzálně použitelná jako stabilní připevnění svislých profilů oplocení, stolů a regálových systémů k podlaze. Různé možnosti seřízení dovolují přizpůsobit se vlastnostem podlahy (výška, nerovnosti): Nastavení sklonu sloupku z profilu se provede pomocí šestihranných matic na dříku se závitem (±3°). Nastavení výšky sloupku z profilu ve vertikálním směru se provádí podélným posunutím v drážce profilu a vodorovné seřízení na podlaze je usnadněno velkým průměrem otvorů pro kotevní šrouby.
Průchozí otvory nohy pro upevnění k podlaze jsou přístupné i u podstavné nohy, která je již namontovaná, a dovolují dodatečné vrtání kotevních otvorů.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169990