Podstavná noha-výztuha 8

0.0.486.18


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

podstavná noha-výztuha, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 drážkové matice 8 M8, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
2 šestihranné matice DIN 934-M8, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x45, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.486.18
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 655 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Nastavitelnou kotevní nohu 8 lze použít k následnému vyrovnání každého profilu pro rozvody.
Jako boční podpěra ochranného oplocení s podstavnými nohami 8 se použije podstavná noha-výztuha 8. Výztuha se zasune do podstavné nohy 8 a rovněž se sešroubuje se sloupkem z profilu.
Nastavení sklonu se provede stejně jako u podstavné nohy přes seřizovací šroub. Ve spojení s podstavnou nohou 8 lze vyrovnat sloupky z profilů ve všech rovinách.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
27400704
Číslo celního tarifu
76169990