Hmotnost
Vybraná varianta

Závaží 0,5 kg D100/D31–13, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.692.10
0.0.692.10
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.692.10 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Vnitřní průměr 31 mm zajišťuje kompatibilitu závaží se všemi (profilovými) trubkami D30. K jejich upevnění se používá dorazový kroužek D30.
Varianty
Řadit podle
| Waga: 0,5 kg | Średnica zewnętrzna: 100 | Promień zewnętrzny: 50 | Wysokość/głębokość Z: 13 | |
| Waga: 1,25 kg | Średnica zewnętrzna: 128 | Promień zewnętrzny: 64 | Wysokość/głębokość Z: 20.5 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
eCl@ss 11.0
36129090
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.1
36129090
UNSPSC 9.0
31101705
eCl@ss 7.1
36129090
Číslo celního tarifu
73251000
Hmotnost
Vybraná varianta

Závaží 0,5 kg D100/D31–13, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.692.10
0.0.692.10