Zapuštěná rukojeť D50
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 samořezné šrouby DIN 7982-2,2x9,5, ocel, černý odstín
4 samořezné šrouby DIN 7982-2,2x13, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.479.59 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 16 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
Popis
Plná zadní stěna kruhového madla brání prostrčení prstů ruky a tím chrání obsluhu.
Varianty
Řadit podle
| Materiale: Plastica PA-GF | Profilo: | a prova di ESD: X | |
| Materiale: Plastica (PA-ESD) | Profilo: | a prova di ESD: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097