Klika PA
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.391.34 | 
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 9 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | PA-GF | 
| Barva | černý odstín | 
Popis
s = 2mm => b = M4x10 (8.0.002.01)
s = 4mm => b = M4x12 (8.0.002.04)
s = 6mm => b = M4x14 (8.0.002.07)
s = 8mm => b = M4x16 (8.0.000.05)
s = 10mm => b = M4x18 (8.0.002.10)
a = BR6 b = 0.0.419.46 c = DIN 912 M4x14 (8.0.000.21)
Varianty
Řadit podle
| Grifflänge: 80 mm | |
| Grifflänge: 120 mm | |
| Grifflänge: 160 mm | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23240190
UNSPSC 9.0
 31162801
eCl@ss 4.0
 22041414
eCl@ss 4.1
 22041414
eCl@ss 5.0
 23210303
eCl@ss 5.1
 23210303
eCl@ss 6.0.1
 23210303
eCl@ss 11.0
 23240190
UNSPSC 7.0
 31162801
eCl@ss 7.1
 23240190
Číslo celního tarifu
 39269097