Zapuštěná rukojeť D50


Vybraná varianta
Kruhové madlo Pi 2-10mm PA ESD, černý odstín (0.0.727.69)
Kruhové madlo Pi 2-10mm PA ESD, černý odstín
0.0.727.69
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 zapuštěné madlo Pi 2-10mm PA ESD
4 šrouby se zapuštěnou hlavou DIN 7991-M4x18, leskle pozinkované
4 podložky ISO 7089, leskle pozinkované
4 šestihranné matice, DIN 934-M4-5, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.727.69
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 83 g
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín

Popis

Ergonomicky tvarované zapuštěné madlo Pi 2-10 mm PA ESD, černé poskytuje prostředek k otevírání dveří a poklopů bez nutnosti uchopení rukojeti.
Výklenek zabezpečený proti elektrostatickému výboji je integrován v jedné rovině s prvkem panelu, takže na přední straně nezůstává žádný vyčnívající obrys. Tím se minimalizuje riziko poranění, vytváří se čistý a úhledný vzhled a usnadňuje se čištění.
Zapuštěný úchyt lze instalovat do panelů o tloušťce 2 až 10 mm.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Material:  Kunststoff (PA-GF)Kontur:  Kreis KreisESD-sicher:  X
Material:  Kunststoff (PA-ESD)Kontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097