Police 280 x 125

0.0.697.66


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 police, ocel, bílý hliník
2 šrouby s plochou hlavou M6x12, ocel
2 automatické drážkové matice V8 M6 ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.697.66
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 515 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Více prostoru během pár sekund! Pracoviště jednoduše rozšíříte o další úložný prostor. Stačí půl otáčky a bezpečně přišroubujete předem sestavenou polici do systému item toolpanel® značky item nebo drážky řady 8 a je připravená k použití.
Tato robustní police má zvýšený okraj po všech stranách a udrží svůj obsah bezpečně na místě. Je ideálním místem pro uložení tužek, měřicích přístrojů, nožů a dalšího nářadí.
Poznámka: Pokud potřebujete větší úložný prostor, je police 8 200-600 se zvýšeným okrajem (0.0.647.70) užitečnou alternativou.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94037000