Polykarbonátový ochranný panel

0.0.417.43


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

PC, průhledný
včetně těsnicího víčka zásuvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.417.43
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 195 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pro použití v prašných prostorech (IP 40) se svítidlo může utěsnit ochranným krytem. Ten dodatečně slouží jako ochrana před nečistotami a poškozením. Navíc se otevřené zástrčkové spojení musí zakrýt těsnicí krytkou.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 11.0
23360402
Číslo celního tarifu
39206100