Madlo Pi
Technické údaje
Technická poznámka
Ruční knoflík, PA-GF, šedý se závitovou vložkou, Al
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.731.30 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 11,8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097


RAL 9005 (Jet black)
RAL 7042 (Traffic grey)