Madlo Pi


Vybraná varianta
Madlo Pi D32 M6 PA, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.731.97)
Madlo Pi D32 M6 PA, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.731.97
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Ruční knoflík, PA-GF, černý se závitovou vložkou, Al

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.731.97
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 11,8 g
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Kompaktní madlo Pi D32 M6 PA, černá je ideálním ovládacím prvkem pro otevírání a zavírání dveří.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097