Přepážka a vodicí profil 32 x 12, spojovací sada 2 x 180°

0.0.673.94


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 přepážky a vodicí profily 32 x 12 spojovací prvky 180°, PA-GF, šedá, odstín podobný RAL 7042
Upínací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.673.94
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 17 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Mit dem Trenn- und Führungsprofil 32x12 sowie dem jeweiligen Anschlusssatz konstruieren Sie Stege in individueller Länge. Achten Sie beim Anschlusssatz auf die Gestaltung der Tablettränder (umlaufender Rand)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
83024900