Profil 10 100x100


Vybraná varianta
Profil 10 100x100 E, přírodní odstín (0.0.625.18)
Profil 10 100x100 E, přírodní odstín
0.0.625.18
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.625.18
LineLine 10
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 21,74 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 103,3 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 237,98 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 237,98 cm4
Hmotnostm = 5,87 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 3500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 47,6 cm3
Moment odporu, osa yWy = 47,6 cm3

Popis

Nová item Line 10 – ideální pro stabilní konstrukce ze zátěžových profilů. Vysokopevnostní hrany profilů (zatížení v tahu až 7 000 N na šroubový spoj) s maximální bezpečností proti ztrátám předpětí.
Profilové šroubové spoje až do průměru M10 podporují vysoké předpětí a zajišťují bezpečnost.
Oblasti základního rámu, které jsou vystaveny menšímu zatížení, mohou být z důvodu úspory materiálu konstruovány z odlehčených profilů 10 E – geometrie a spojovací prvky jsou v každém ohledu zachovány.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  Économies
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  Économies
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standard
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standard

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.