Profil 5 40x20
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.437.78 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,43 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,92 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,52 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 5,26 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,93 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,52 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,63 cm3 |
Popis
This compact aluminium profile in the standard design variant from item features two open Line 5 profile grooves. The grooves on its two wide sides are closed. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean, unbroken outer surfaces.
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: | Colore: nero | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: | Colore: nero | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: lungo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: lungo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: corto | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: corto | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: lungo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: | Colore: Alluminio naturale | Lato chiuso: lungo |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 5 40x20
* Povinný údaj


Alluminio naturale


nero