Profil 6 120x60
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.451.19 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 18,7 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 64,07 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 76,61 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 259,65 cm4 |
| Hmotnost | m = 5,05 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 25,54 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 43,27 cm3 |
Popis
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v lehké variantě provedení od společnosti item má dvanáct otevřených drážek profilu řady 6.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.