Profil 6 D30


Vybraná varianta
Profil 6 D30 2NO180, přírodní odstín (0.0.614.24)
Profil 6 D30 2NO180, přírodní odstín
0.0.614.24
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.614.24
LineLine D30
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 2,883 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,89 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,88 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,69 cm4
Hmotnostm = 0,78 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,25 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,15 cm3

Popis

Všestranný pomocník mezi kulatými profily: Profil 6 D30 kombinuje přednosti profilové trubky a klasického profilu MB. Je vybaven čtyřmi drážkami řady 6, které lze použít pro připojení příslušenství pomocí drážkových matic. Středový otvor lze využít pro připojení na čelních stranách. Spojovací prvek D30 se připevňuje k profilu mezi drážkami a lze ho připevnit také na čelní stranu.
Profil 6 D30 lze objednat až se čtyřmi uzavřenými drážkami, dle požadavků na jeho použití. Díky tomu se konstrukce snadno čistí a uzavřenou drážku lze podle potřeby kdykoliv otevřít.
Profil 6 D30 je možno bez problémů kombinovat s trubkami D30 a profilovými trubkami D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství určeného do drážky řady 8 použijte profilovou trubku 8 D30 (0.0.663.94).
Krytky na konce profilů a trubek jsou k dispozici ve dvou variantách – šedé a černé, v elektrostaticky disipativní verzi. To usnadňuje identifikaci určeného použití krytky.
Všechny zakryté drážky profilu lze v případě potřeby otevřít. Otevřenou část drážky lze použít obvyklým způsobem k upevnění příslušenství nebo panelových prvků.
Přípustná zatížení pro konstrukce profilů
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.