Profil 6 D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.616.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 2,79 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,17 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,69 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,69 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,75 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,12 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,12 cm3 |
Popis
Profil 6 D30 lze objednat až se čtyřmi uzavřenými drážkami, dle požadavků na jeho použití. Díky tomu se konstrukce snadno čistí a uzavřenou drážku lze podle potřeby kdykoliv otevřít.
Profil 6 D30 je možno bez problémů kombinovat s trubkami D30 a profilovými trubkami D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství určeného do drážky řady 8 použijte profilovou trubku 8 D30 (0.0.663.94).
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Nessuna | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.