Profil 8 160x40


Vybraná varianta
Profil 8 160x40 4N180 L, přírodní odstín (0.0.678.84)
Profil 8 160x40 4N180 L, přírodní odstín
0.0.678.84
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.84
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 16,78 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 68,02 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 34,76 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 495,13 cm4
Hmotnostm = 4,53 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 2500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 17,38 cm3
Moment odporu, osa yWy = 61,89 cm3

Popis

Takto pevný může být lehký nosník! Pokud potřebujete malý průhyb profilu a nízkou vlastní hmotnost, ukážou lehké profily 8 240x40 8N180 a 8 160x40 4N180 své silné stránky díky svému vysokému momentu setrvačnosti. Podobně jako I-nosník v ocelových konstrukcích je tento profil ideální pro uložení nadměrných nákladů.
Lehké konstrukční profily mají dva nepřerušené hliníkové pásy. Oba konce profilu jsou tvořeny profily Line 8, každý se třemi systémovými drážkami. Tím je zajištěno, že profil lze připojit ke konstrukcím. Profily o výšce 240 nebo 160 mm zajišťují vysoký moment odporu.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas Abiertas
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas Abiertas
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas Abiertas
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas Abiertas
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerrado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerrado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.