Profil 8 40x40 D30


Vybraná varianta
Profil 8 40x40 1N D30 L, přírodní odstín (0.0.725.24)
Profil 8 40x40 1N D30 L, přírodní odstín
0.0.725.24
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.24
LineLine D30
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 6,76 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 9,29 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 9,44 cm4
Hmotnostm = 1,82 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 2500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 4,64 cm3
Moment odporu, osa yWy = 4,72 cm3

Popis

Profil 8 40x40 1N D30 lehký je univerzální stavební profil z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku v modulárním rozměru řady 8, který má bok profilu řady D30. To znamená, že nyní můžete použít spojovací prvky D30 pro připojení (profilových) trubek D30 přímo k rámu z obdélníkových profilů řady 8 – bez nutnosti použití adaptérů.
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v odlehčené konstrukční variantě od společnosti item má tři otevřené profilové drážky řady 8. Obrys profilu stavebnicové sady pro štíhlou výrobu lícuje s horní částí.
Profil 8 40x40 1N D30 lehký usnadňuje vytváření aplikací, ve kterých jsou (profilové) trubky kombinovány s profily řady 8. V závislosti na orientaci boku profilu se používají různé upevňovací prvky.
Typické aplikace zahrnují nosné základové rámy s nástavbami z (profilových) trubek jako úsporné opatření.
Poznámka: V místě, kde se strana profilu s obrysem boku setkává s čelní plochou profilu řady 8, je pro upevnění nutný montážní otvor pro šroubový spoj.
Jako řešení pro kombinaci prvků stavebnicového systému pro štíhlou výrobu a řady 8 v profilových rámech jsou k dispozici různé hliníkové profily – profilová trubka 8 D30 (0.0.663.94), profil 8 40x40 1N D30 lehký (0.0.725.24) a profil 80x40 D30 (0.0.729.71).

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.