Profil 8 40x40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.79 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 5,07 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,09 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,38 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 7,38 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,37 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 1750 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 3,69 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 3,69 cm3 |
Popis
This considerably weight-reduced aluminium profile in the E (economy) design variant from item features four open Line 8 profile grooves.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Norma | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.