Profil 8 R26-270°
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.454.29 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 6,55 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 11,9 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 12,3 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 11,1 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,77 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4,67 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 4,27 cm3 |
Popis
Je vhodný zejména jako noha stolu, která se umístí do jednoho rohu konstrukce stolu.
Skrz drážku profilu 8 lze spojit profil s libovolnou konstrukcí stolu ze standardních systémových prvků. Díky svému rádiusovému průřezu uzavřenému ze tří stran má současně elegantní vzhled a snadno se čistí. Vhodné krytky 8 R26-270° (kap. 1.2 Příslušenství k profilům) se mohou použít i jako krytky k ochraně podlahy.
Vedle tohoto použití existuje celá řada dalších možností, např. jako zábradlí pro montáž na stěnu a konstrukce z profilů.
V případě potřeby lze drážku profilu zakrýt krycím profilem 8 R40 (kap. 1.2 Příslušenství k profilům), čímž se vytvoří plný obrys bez drážky.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.