Profil X 6 60x12
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.609.32 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,82 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,81 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,71 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 15,56 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,3 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 1750 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,11 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,18 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil X 6 60x12
* Povinný údaj