Profil X 8 80x80 XMS
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.649.39 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 20,05 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 69,35 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 135,42 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 136,27 cm4 |
| Hmotnost | m = 5,41 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 33,27 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 34,07 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Drážka těsnění dveří | Typ drážky: Drážka pro těsnění dveří, 8 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Drážka těsnění dveří | Typ drážky: Drážka pro těsnění dveří, 8 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Otvor pro kabelový kanál | Typ drážky: Kabelové vedení K 15 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Otvor pro kabelový kanál | Typ drážky: Kabelové vedení K 15 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Drážka těsnění dveří | Typ drážky: Drážka pro těsnění dveří, 8 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Drážka těsnění dveří | Typ drážky: Drážka pro těsnění dveří, 8 mm |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil X 8 80x80 XMS
* Povinný údaj