Profil 10 100x100
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.625.17 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 21,74 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 103,3 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 237,98 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 237,98 cm4 |
| Hmotnost | m = 5,87 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 3500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 47,6 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 47,6 cm3 |
Popis
Profilové šroubové spoje až do průměru M10 podporují vysoké předpětí a zajišťují bezpečnost.
Oblasti základního rámu, které jsou vystaveny menšímu zatížení, mohou být z důvodu úspory materiálu konstruovány z odlehčených profilů 10 E – geometrie a spojovací prvky jsou v každém ohledu zachovány.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.