Profil 12 240x120
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.001.24 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 112 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2 067,75 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1 815,2 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 6 168,9 cm4 |
| Hmotnost | m = 30,24 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 10000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 302 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 514,1 cm3 |
Popis
Části základního rámu, které jsou vystaveny nižšímu namáhání, lze z důvodů možné úspory materiálu navrhnout z lehkých profilů řady 12.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.