Profil 6 60x24
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.608.90 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,98 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,74 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 3,14 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 17,1 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,34 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 2,53 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,7 cm3 |
Popis
Pro minimalizaci přenosu hluku je také možné na hladkou stranu profilů lepit panelové prvky.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.