Profil 8 120x40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.11 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 24,38 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 36,53 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 39,8 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 322,66 cm4 |
| Hmotnost | m = 6,58 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 19,9 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 53,77 cm3 |
Popis
This robust aluminium profile in the standard design variant from item features eight open Line 8 profile grooves.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý/krátký | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý/krátký |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.