Profil 8 320x160
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.492.78 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 125,55 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 5 293,3 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 4 398,2 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 14 194,1 cm4 |
| Hmotnost | m = 33,9 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 549,8 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 887,3 cm3 |
Popis
Wenig belastete Anbauteile können an den Schraubkanälen mit Schrauben M8 befestigt werden.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.