Profil 8 40x16
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 7.0.000.01 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 2,24 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,53 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,64 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,34 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,6 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 1750 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,78 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,67 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: economy | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: economy | Colore: Alluminio naturale |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 40x16
* Povinný údaj


Alluminio naturale


nero