Profil 8 40x40 F14
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.617.96 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 6,39 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,42 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 8,25 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 9,24 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,73 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 3,94 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 4,62 cm3 |
Popis
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item also features three open Line 8 profile grooves.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.