Profil 8 R40/80
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.427.68 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 15,02 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 41,46 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 76,43 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 76,43 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,06 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 19,07 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 19,07 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Equerre: 30° | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Equerre: 30° | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Equerre: 45° | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Equerre: 45° | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Equerre: 60° | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Equerre: 60° | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Equerre: 90° | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Equerre: 90° |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 R40/80
* Povinný údaj