Profilová tyč


Vybraná varianta
Profilová tyč do drážky 8 St, pozinkování (0.0.026.70)
Profilová tyč do drážky 8 St, pozinkování
0.0.026.70
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

otvor se závitem max. M8

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.70
LineLine 8
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 270 g
Dodací jednotka1 kus à 500 mm
MateriálOcel

Popis

Individuální opracování profilových tyčí a drážkových profilů umožňuje vytváření upínacích prvků pro speciální aplikace.
Ocelové profilové tyče se mohou vložit nakloněním do drážky profilu.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  5Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  standardFarbe:  verzinkt verzinkt
Baureihe:  5Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (rostfrei)Bauart:  standardFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  6Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  standardFarbe:  verzinkt verzinkt
Baureihe:  6Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (rostfrei)Bauart:  standardFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  standardFarbe:  verzinkt verzinkt
Baureihe:  8Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (rostfrei)Bauart:  standardFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Ausführung:  schwerMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  schwerFarbe:  verzinkt verzinkt
Baureihe:  8Ausführung:  Profil StMaterial:  Stahl (rostfrei)Bauart:  standardFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  standardFarbe:  verzinkt verzinkt
Baureihe:  10Ausführung:  schwerMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  schwerFarbe:  verzinkt verzinkt
Baureihe:  12Ausführung:  standardMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  standardFarbe:  verzinkt verzinkt
Baureihe:  12Ausführung:  schwerMaterial:  Stahl (verzinkt)Bauart:  schwerFarbe:  verzinkt verzinkt

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Číslo celního tarifu
72166900