Polohovací profil 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.009.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 900 g |
| Hmotnost | m = 450 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042990
Polohovací profil 8
* Povinný údaj

