Podpůrný profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.59 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 8,27 cm2 |
| Hmotnost | m = 2,23 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Pro tento účel musí být v místě rysky nosného profilu vyvrtán otvor ⌀ 3,5 mm.
Sešroubováním vzniká elektricky vodivý spoj kanálových prvků.
Varianty
Řadit podle
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 40 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 40 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 40 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 40 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 80 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 80 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 80 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 80 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 80 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 80 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 120 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 120 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 120 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 120 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 160 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 160 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 160 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: 8 mm | Šířka: 160 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 160 mm | |
| Řada: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ drážky: - | Šířka: 160 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990