Profil WFC 8 80x40


Vybraná varianta
Profil WFC 8 80x40, přírodní odstín (0.0.724.61)
Profil WFC 8 80x40, přírodní odstín
0.0.724.61
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.724.61
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 16,8 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 26,99 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 101,79 cm4
Hmotnostm = 2,2 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
Materiáldřevo-PE kompozit
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 750 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 13,49 cm3
Moment odporu, osa yWy = 25,45 cm3

Popis

Profil WFC 8 80x40 je univerzální konstrukční profil z ekologického materiálu v modulovém rozměru řady 8.
Tento mimořádně lehký profil má šest otevřených profilových drážek řady 8. Díky tomu je kompatibilní se spojovacími prvky a příslušenstvím ve stavebnicovém systému item.
Profily WFC 8 item (WFC = wood fiber composite – dřevovláknitý kompozit) se skládají ze 75 % z dřevních vláken, která pocházejí z odpadu z pilařského průmyslu (certifikováno PEFC), a z 25 % z recyklovaného PE. Velmi snadno se opracovávají, jsou odolné proti vlhkosti, elektricky izolují a jsou neutrální vůči elektromagnetickým vlnám.
Lehké profily se jednoduše řežou na délku jako dřevo. Řezné hrany není třeba odjehlovat, závity není třeba zvlášť předřezávat. Díky tomu můžete přímo na místě vyrábět lehká zařízení a součásti, jako jsou regály, stoly a příčky, aniž byste potřebovali speciální nářadí.
Profily WFC kombinují výhody standardizovaného profilu s drážkami řady 8 s inovativním materiálem, který splňuje nejpřísnější požadavky na oběhové hospodářství. Společnost item odebírá od zákazníků v celém Německu bezplatně odřezky a profily, které již nejsou potřeba. Po skončení životnosti lze materiál plně přepracovat a použít k výrobě nových profilů.
Profily WFC 8 jsou udržitelné po celou dobu své životnosti i po ní a mají malou uhlíkovou stopu. Proto mají certifikát Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V., který jim zaručuje certifikaci „od kolébky ke kolébce“.

Montážní pokyny

Profily WFC 8 se spojují pomocí standardní upevňovací sady KH nebo sady úhelníků 8 PA. Díky drážce řady 8 lze s těmito profily používat také závěsy a další příslušenství ze stavebnicového systému item.
Při používání příslušenství je nutné brát v úvahu omezení z hlediska zatížení.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
39169090