Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° – XMS
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.712.61 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3,637 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Hladká vnější strana profilu je zkosená pod úhlem 45°. Další profily jsou spojeny pod úhlem 90°.
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° – XMS
* Povinný údaj