Protihluková výplň 20 mm, antracitový odstín

0.0.440.75


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

speciální PUR esterová pěna
potažená PVC fólií, děrovaná, lehce omyvatelná
absorpce hluku šířícím se vzduchem podle DIN 52215-63
teplotní odolnost: -40°C až +100°C
tepelná vodivost: 0,033 W/mK, DIN 52612
požární charakteristika: samozhášecí podle FMVSS 302, DIN 75200
rozměr tabule 480x480 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.440.75
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 253 g
Dodací jednotka1 kus
Barvaantracitový odstín

Popis

Zvukově izolační materiál lze použít ke snížení vlivu emisí hluku na životní prostředí a je vhodný jak pro kompletní skříně, tak pro jednotlivé příčky.
Zvukově izolační materiál je kompozitní materiál vyrobený ze speciální zvukově izolační pěny o tloušťce 20 mm odpovídající normě DIN 52215 T63. Na viditelné straně má PVC fólii, která je perforovaná a omyvatelná. Zvukově izolační materiál je opatřen samolepicí vrstvou, takže jeho použití je obzvláště snadné.
Povrch podkladu, na který se lepí zvukově izolační materiál, musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, oleje, rozpouštědel a separačních prostředků.
Účinnost zvukové izolace závisí na budicí frekvenci.
Protihluková výplň se slepí s plošnou výplní. Uchycení plošné výplně v rámu z profilů by mělo být provedeno pokud možno odděleně.
Zvukoizolační účinek závisí na budicí frekvenci.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35040402
eCl@ss 4.0
35040402
eCl@ss 4.1
35040402
eCl@ss 5.0
35040402
eCl@ss 5.1
35040402
UNSPSC 9.0
30102015
eCl@ss 6.0.1
35040402
eCl@ss 7.1
35040402
eCl@ss 11.0
35040490
UNSPSC 7.0
30102015
Číslo celního tarifu
39269097