Technické údaje
Rozsah dodávky
2 chrániče kabelových průchodek
Pouzdro, PA-GF
Těsnicí kartáč, PA
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.87 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 14 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Průchodka se jednoduše nasune na konce krycího profilu 76 Al (0.0.663.41). Výstupní otvor se tak může umístit do jakékoli požadované výšky. Je dostatečně široký, aby se jím protáhl kabel monitoru nebo datový kabel včetně konektoru a dostal se až ke koncovému přístroji.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
96035000