PVC pásek
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.731.88 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 496 g/m |
| Tvrdost | 80 Sh A |
| Dodací jednotka | přířez max. 4 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | červený průhledná |
Popis
Pásky z PVC 200x2 jsou k dispozici jako přířezy nebo jako 50metrová role, kterou lze podle potřeby nařezat.
Poznámka: Délku a počet pásků PVC a velikost překrytí lze vypočítat pomocí instalační příručky.
Zaměstnanci a přepravní vozíky mohou snadno projíždět poloprůhlednými přepážkami. Vzhledem k tomu, že se pásky upevňují do drážky řady 8 jednotlivě, lze jednotlivé pásky i držáky pásek vyměnit, aniž by bylo nutné sundávat celou clonu.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 200 ... 4000 | Farbe: transparent | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: transparent | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 200 ... 4000 | Farbe: rot, transparent | |
| Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: rot, transparent |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Číslo celního tarifu
39204390
PVC pásek
* Povinný údaj


transparent