Hnací sestava
Technické údaje
Rozsah dodávky
připojovací skříň, hliník, odstín bílý hliník
spojka D55
šrouby, upínací prvky a středicí pouzdra
utahovací moment šroubu svěrného náboje 9,6 Nm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.621.73 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,73 kg |
| Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonu | Mmax = 23 Nm |
| Účinnost | . = 1 |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Připojovací modul je dodáván s univerzální spojkou pro připojení prakticky jakéhokoli pohonu, který je připojen přímo ke skříni připojovacího modulu.
Varianty
Řadit podle
| 22 odpovídající varianty pro „{{ formattedLockedParameters }}“ | ||||||
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090