Ozubený hřeben 8, segment 80


Vybraná varianta
Ozubený hřeben 8 segment 80 (0.0.621.94)
Ozubený hřeben 8 segment 80
0.0.621.94
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

segment ozubeného hřebenu, ocel
pružinová spona, ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.621.94
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 47 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Segmenty ocelového hřebene:
Hnací síla max. 1 000 N
Radiální provozní zatíženíFr = tan 20°x hnací síla = 0,364 x hnací síla
Radiální provozní zatížení působí na kolečka
pojezdu dodatečnou zátěží. To je třeba vzít v úvahu
ve fázi návrhu!
Krouticí moment pohonumax. 23 Nm
Hnací výkonmax. 3 kW
Rychlost zdvihumax. 3 m/s
Zrychlenímax. 5 m/s2
Otáčky pohonumax. 1 250/min
Jedna otáčka hnacího kola odpovídá vzdálenosti 144,0 mm.
Dva díly koncové sady ozubeného hřebenu 8 tvoří jeho začátek a konec. Mezi ně lze vložit neomezený počet segmentů 80. Patentovaná svěrná technika spolehlivě zajistí každý segment bez dodatečných spojovacích prvků a montážní práce.
Upozornění:
Ozubený hřeben 8 se nesmí montovat do profilů v provedení „lehký" nebo „E"!

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)
Řada:  -Materiál:  Plast (POM)

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Číslo celního tarifu
84839081