Radiální těsnění


Vybraná varianta
Těsnění přechodové 6 60x30 1R60, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.491.40)
Těsnění přechodové 6 60x30 1R60, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.491.40
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.491.40
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Radiální těsnění 1R jsou speciální krytky, které utěsňují čelní plochu profilu, aby se zabránilo vniknutí nečistot do dutin profilu. Jsou proto ideální pro použití v čistých prostorách.
Radiální těsnění 1R se používá, když jsou dva sousední profily pod úhlem 90° navzájem připevněny k bokům třetího profilu ve stejné výšce. Jedná se o obzvláště užitečné řešení pro rohy rámových konstrukcí.
Důležité:
Při použití radiálního těsnění se standardními, univerzálními a automatickými upevňovacími prvky je silový spoj tvořen prokládacím plastovým prvkem, který snižuje zatížení, které spoj snese. Ve fázi návrhu je vhodné použít doplňkový bezpečnostní faktor 2.
V rohovém spoji profilů se na jedno z čel použije přechodové těsnění 1R z důvodu hladkého přechodu.
Při stanovování délky profilů mezi dvěma ohraničujícími profily se musí zohlednit tloušťka přechodového těsnění na každé straně.

Varianty

Řadit podle

Série:  6Contour:  Carré CarréForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  30
Série:  6Contour:  Carré CarréForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  30
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  60
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  30
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  30
Série:  8Contour:  Carré CarréForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  40
Série:  8Contour:  Carré CarréForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  40
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  courtLongueur de l'arête X:  80
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  des deux côtésCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  40
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireForme:  d’un seul côtéCôté fermé:  longLongueur de l'arête X:  40

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097