Lineární vodicí kolejnice PS


Vybraná varianta
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15 (0.0.694.68)
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15
0.0.694.68
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

U řezů se může vzdálenost prvního a posledního otvoru od příslušné čelní strany (rozměr A/B) lišit v závislosti na výrobních podmínkách.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.694.68
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,93 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
Materiálocel, Cf53, kalená, broušená

Popis

Pohyb v těch nejtěsnějších prostorech: Spojením lineární vodicí lišty PS 2-15 a vozíku kuličkového vedení PS 2-15 vzniká mimořádně nízkoprofilové a kompaktní lineární vedení. Vozík kuličkového vedení s nízkým třením je navržen pro zatížení 750 N.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15 se upevňuje do drážky Line 8 nosného profilu pomocí montážní sady 8 PS 2-15 lišty (0.0.708.78).

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Počet řad otáček:  2Šířka lišty:  15 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Počet řad otáček:  2Šířka lišty:  15 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 1900Počet řad otáček:  4Šířka lišty:  15 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  1900 Počet řad otáček:  4Šířka lišty:  15 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2960Počet řad otáček:  4Šířka lišty:  20 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  2960 Počet řad otáček:  4Šířka lišty:  20 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3800Počet řad otáček:  4Šířka lišty:  25 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3800 Počet řad otáček:  4Šířka lišty:  25 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 8.0
23301702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84799070