Rám stolu 4 E 1200
0.0.633.88
Technické údaje
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.633.88 |
---|---|
Line | Systém pracovních stolů |
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
Hmotnost | m = 51,69 kg |
Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76109090