Rám stolu 4 E 1200 FIFO

0.0.657.95

Tuto položku nelze přímo objednat.
konfigurovat nyní

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 94,5 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Přepínací panel stolu s digitálním ukazatelem výšky zajišťuje, že si uživatelé mohou přesně zvolit požadovanou pracovní výšku. Díky paměťové funkci lze do ovladače uložit tři výškové polohy a stisknutím tlačítka je automaticky implementovat na pracovní stůl.
Pracovní stůl 4 E FIFO značky item – logická a efektivní kombinace pracovního stolu a regálu FIFO. Pevný, ergonomický a na míru. S využitím kompatibilních prvků z trubkového systému pro štíhlou výrobu si můžete navrhnout vlastní systémy dodávky materiálu a vracení kontejnerů.
Tento robustní stůl je vybaven systém elektrického nastavení výšky, který jej může zvednout nebo spustit přesně do správné ergonomické pracovní výšky – včetně maximální nosnosti 400 kg. Stůl lze také přemístit do programovatelných poloh pro výměny materiálu.
Pracovní stůl 4 E FIFO je možné konfigurovat v šesti základních velikostech nebo ve vlastních rozměrech. Lze jej také rozšířit pomocí prvků z široké nabídky příslušenství ze systému pracovních stolů, jako jsou převisy nebo kabelové kanály. S konfigurátorem na adrese www.item24.de/config-wb si navrhnete ideální pracovní stůl podle svých potřeb během pár minut.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94039910