Rám stolu 4 E 1800
0.0.633.90
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.633.90 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 40,3 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Kromě snadno použitelného systému elektrického nastavení výšky je jednou z hlavních předností pracovního stolu 4 E jeho mimořádná nosnost až 4 000 N.
Stolní desku podpírají čtyři sloupky. Tato konstrukce byla vyvinuta speciálně pro umístění/podporu těžkých obrobků a nářadí.
Pracovní stůl 4 E je k dispozici ve třech standardních šířkách, dvou standardních hloubkách a vlastních rozměrech.
Ideální pracovní stůl 4 E si můžete nakonfigurovat s využitím veškerého příslušenství systému pracovních stolů značky item.
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76109090