item
Rám stolu F 2 F 1800

Rám stolu F 2 F 1800

0.0.644.41

Tuto položku nelze přímo objednat.
konfigurovat nyní

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží 0.0.644.41
Line Systém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESD Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost m = 54,9 kg
Dodací jednotka 1 sada

Popis

Pracovní stůl F 2 F značky item je prostorově úsporné řešení, které uživatele neomezuje v prostoru na nohy ani v ergonomii.
Pár sloupků podpírá dvě stolní desky. Můžete se ale rozhodnout i pro jedinou stolní desku a využít stabilní konzolové nohy jako podporu dalších konstrukcí postavených na zadní straně stolu. Nastavení výšky je plynulé, ruční a oddělené pro jednotlivé strany. Nosnost je 150 kg na každé straně.
Rozsáhlá nabídka celkového portfolia značky item je zárukou, že pracovní stůl F 2 F nabídne řešení pro vaše konkrétní požadavky.
Jako volitelné příslušenství je k dispozici nový kabelový kanál, který byl vyvinut speciálně pro tento pracovní stůl 2 F. Je umístěn mezi sloupky stolu.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76109090