Regály FIFO pro automatické zásobování materiálem s vlekem SAFELOG M4
Technické údaje
Technická poznámka
Následující komponenty je třeba objednat samostatně v online obchodě item, aby bylo řešení kompletní:
2× závitová tyč M6-1000 (0.0.709.42)
4× sada úhlových kloubů M6 (0.0.701.13)
48× váleček D30-23 (0.0.620.36).
Vlastnosti
| Dodací jednotka | 1 sada |
|---|---|
| Stav při dodání | not preassembled |
Popis
Plně automatizovaná přeprava kontejnerů pomocí systému automaticky řízených vozidel (AGV) umožňuje variabilní intralogistiku. Mobilní robot může ve výrobě obsluhovat i více regálů FIFO pro optimalizaci toku materiálu.
Pomocí nástroje Engineeringtool item můžete regály FIFO a horní modul snadno přizpůsobit svým požadavkům. Všechny rozměry, typy, velikosti a množství přepravek KLT lze určit individuálně.
– Válečkové dopravníky na dvou úrovních pro přepravu materiálu s přepravkami KLT
– Úložný prostor pro šest přepravek KLT (400 × 300 mm) na každé úrovni
– Kompatibilní s vlekem SAFELOG S3 pomocí základního vozíku item
Poznámka:. V závislosti na měřítku řešení a modelu robotu je třeba zkontrolovat stabilitu a mezní hodnoty zatížení celého systému. Upozorňujeme, že skutečná funkčnost může záviset na dalších podmínkách. Pro zajištění funkčnosti je nutné provést nezávislé nastavení na místě.
Ke stažení
Projektová dokumentace
Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?
Co obsahuje?
Data CAD
Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.